Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.
Serienummer: SRG0005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Höjd under stav | Maximal hållkraft | Handtagsrörelse | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275,8674 kr - 275,8674 kr | 100 I lager |
304 Rostfritt stål
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 511,317 kr - 511,317 kr | 50 I lager |
Stål
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 161,1365 kr - 161,1365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 177,71 kr - 177,71 kr | 205 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 322,3799 kr - 322,3799 kr | 58 I lager |
Stål
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
| 109,4916 kr - 109,4916 kr | 197 I lager |
Stål
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 447,8033 kr - 447,8033 kr | 80 I lager |
304 Rostfritt stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 253,0923 kr - 253,0923 kr | 200 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 419,3612 kr - 419,3612 kr | 50 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 197,4911 kr - 197,4911 kr | 297 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 121,3603 kr - 121,3603 kr | 107 I lager |
Stål
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 250,8469 kr - 250,8469 kr | 60 I lager |
Stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 277,0436 kr - 277,0436 kr | 162 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60