Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.
Serienummer: SRG0005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Höjd under stav | Maximal hållkraft | Handtagsrörelse | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373,3946 kr - 397,7214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 197,6447 kr - 210,6047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 265,696 kr - 282,6391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 121,087 kr - 129,0726 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 371,0933 kr - 371,0933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 170,868 kr - 184,4131 kr | 2 I lager |
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 201,639 kr - 214,6812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 290,6974 kr - 309,7623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 118,1526 kr - 118,1526 kr | 39 I lager |
Stål
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 193,2141 kr - 193,2141 kr | 21 I lager |
Stål
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 363,2255 kr - 363,2255 kr | 44 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 125,1027 kr - 125,1027 kr | 50 I lager |
Stål
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 142,7453 kr - 142,7453 kr | 124 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 283,4591 kr - 283,4591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 109,4916 kr - 109,4916 kr | 197 I lager |
Stål
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 447,8033 kr - 447,8033 kr | 80 I lager |
304 Rostfritt stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 253,0923 kr - 253,0923 kr | 200 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 419,3612 kr - 419,3612 kr | 50 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 277,0436 kr - 277,0436 kr | 162 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 197,4911 kr - 197,4911 kr | 297 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75