Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.
Serienummer: SRG0005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Höjd under stav | Maximal hållkraft | Handtagsrörelse | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,7112 kr - 114,7112 kr | 39 I lager |
Stål
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 138,5876 kr - 138,5876 kr | 124 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 275,203 kr - 275,203 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 352,6461 kr - 352,6461 kr | 46 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 187,5865 kr - 187,5865 kr | 21 I lager |
Stål
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 121,4589 kr - 121,4589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 165,8912 kr - 179,0418 kr | 2 I lager |
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 191,888 kr - 204,4705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 360,2847 kr - 360,2847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 282,2305 kr - 300,7401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 195,766 kr - 208,4283 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 257,9572 kr - 274,4069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 117,5601 kr - 125,3132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 362,519 kr - 386,1373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 191,7389 kr - 191,7389 kr | 345 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 117,8255 kr - 117,8255 kr | 111 I lager |
Stål
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 243,5407 kr - 243,5407 kr | 60 I lager |
Stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 268,9743 kr - 268,9743 kr | 162 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 89,9003 kr - 89,9003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 601,5848 kr - 601,5848 kr | 60 I lager |
Stål
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta