10113479
TRCG-3.925
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 + | 10,2765 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Monteringsmetod | Itryckning |
| Accepterar paneltjocklek | 2.2 mm |
| Accepterar paneltjocklek | 0.087 in |
| Avstånd mellan fästhålen | 92.1 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 3.626 in |
| Totallängd | 3.925 in |
| Totallängd | 99.7 mm |
| Total bredd | 9.9 mm |
| Total bredd | 0.39 in |
| Paneltjocklekar | 1.5 - 1.8 mm |
| Paneltjocklekar | 0.059 - 0.071 in |
| Allt material | Polykarbonat |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta