Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 1.6 mm 99.7 mm PC

Snap-in horizontal tension card guide with holding ribs along the rail that help secure the PCB into place. It supports the PCB in tight spaces. Manufactured with material rated UL94-V0
Essentra artikelnummer:

10321928

Tillverkarens artikelnummer:

TCG1-3.925-23

1464 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 16,4973 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

8 248,65 kr

500 x 16,4973 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Itryckning
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 92.1 mm
Totallängd 99.7 mm
Total bredd 7.3 mm
Paneltjocklekar 1.6 mm
Allt material Polykarbonat
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss