Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 1.6 mm 203.2 mm Nylon 6/6

Horisontella styrskenor med snäppfäste med avsmalnande ändar som underlättar PCB-isättning och bidrar till att säkra PCB:n på plats och ge stöd i trånga utrymmen. Materialklass UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10112564

Tillverkarens artikelnummer:

RSFS-800

23498 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 12,8566 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

6 428,30 kr

500 x 12,8566 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Snap-In
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 177.8 mm
Totallängd 203.2 mm
Total bredd 7.9 mm
Paneltjocklekar 1.2 - 2.3 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss