Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 14,0765 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Mounting Method | 500 |
Accepts Panel Thickness | 1.6 mm |
Accepts Panel Thickness | 0.062 in |
Distance Between Fixing Holes | 101.6 mm |
Distance Between Fixing Holes | 4 in |
Overall Length | 127.0 mm |
Overall Length | 5 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Width | 7.9 mm |
Overall Width | 0.311 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta