Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 76.2 mm Nylon 6/6

ESD card guide prevents static build up that could cause malfunction or damage sensitive electronic components.
Essentra artikelnummer:

10110874

Tillverkarens artikelnummer:

MPCGCN-300

200 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Itryckning
Avstånd mellan fästhålen 50.8 mm
Totallängd 76.2 mm
Total bredd 7.5 mm
Paneltjocklekar 0.5 - 2.0 mm
Allt material Polyamid 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss