Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 101.6 mm Nylon 6/6

Horisontell kortskena som snäpps i, med platta greppande fjädrar utmed skenan som hjälper till att säkra kretskortet på plats. Av material klass UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10110843

Tillverkarens artikelnummer:

MPCG-400

702 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 11,0252 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

5 512,60 kr

500 x 11,0252 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Avstånd mellan fästhålen 76.2 mm
Totallängd 101.6 mm
Total bredd 7.5 mm
Paneltjocklekar 0.5 - 2.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss