Meny Sök

Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Essentra artikelnummer:

10435632

Tillverkarens artikelnummer:

499279

900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 17,4204 kr
500 - 999 17,1065 kr
1000 - 1499 16,7926 kr
1500 + 16,4787 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 742,04 kr

100 x 17,4204 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Nylon
Färg Svart
Slutför Polerad
Typ 4
Antal muttrar 2
Huvudform Flat
Skruvstorlek M8
L1 40.0 mm
Gauge 1.5 mm
E 30.0 mm
G 41.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss