Meny Sök

Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions and a top thread. Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Essentra artikelnummer:

10435618

Tillverkarens artikelnummer:

499265

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 9,2624 kr
500 - 999 9,0846 kr
1000 - 1499 8,9068 kr
1500 - 1999 8,7128 kr
2000 + 8,535 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

926,24 kr

100 x 9,2624 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Nylon
Färg Svart
Slutför Polerad
Typ 2
Antal muttrar 1
Huvudform Flat
Skruvstorlek M8
L1 30.0 mm
Gauge 1.5 mm
E 15.0 mm
G 37.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss