Meny Sök

Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions .Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Essentra artikelnummer:

10289990

Tillverkarens artikelnummer:

499262

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 45,8651 kr
250 + 40,6152 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 146,63 kr

25 x 45,8651 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Nylon
Färg Svart
Slutför Polerad
Typ 1
Antal muttrar 0
Huvudform Flat
Skruvstorlek M10
L1 50.0 mm
Gauge 1.5 mm
E 30.0 mm
G 32.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss