Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 9135 I lager |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 3110 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 2129 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 7000 I lager |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 2455 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 7000 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 1000 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 13000 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 9010 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 16168 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 6000 I lager |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 1693 I lager |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 6000 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 3000 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 7000 I lager |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2,3737 kr - 2,3737 kr | 2921 I lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,9335 kr - 3,9335 kr | 500 I lager |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8055 kr - 1,8055 kr | 499 I lager |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8455 kr - 2,0506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta