Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,7872 kr - 3,1878 kr 19010 I lager
M4 x 0.7
6.4 mm
2,7872 kr - 3,1878 kr 16168 I lager
M4 x 0.7
12.7 mm
2,4712 kr - 2,8039 kr 6000 I lager
4.8 mm
1,753 kr - 1,753 kr 499 I lager
M4
5.0 mm
2,5685 kr - 2,933 kr 11100 I lager
M4
15.9 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 11920 I lager
9.5 mm
2,4236 kr - 2,772 kr 307 I lager
15.9 mm
2,4236 kr - 2,772 kr 7000 I lager
22.2 mm
2,4236 kr - 2,772 kr 7000 I lager
28.6 mm
2,4712 kr - 2,8039 kr 6990 I lager
3.2 mm
2,5564 kr - 2,5564 kr 2754 I lager
M4
20.0 mm
1,7418 kr - 1,7418 kr 1498 I lager
M4
8.0 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 9000 I lager
25.4 mm
2,5685 kr - 2,933 kr 1000 I lager
M4
19.1 mm
2,7872 kr - 3,1878 kr 6901 I lager
M3
3.2 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 1000 I lager
15.9 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 13000 I lager
6.4 mm
2,4712 kr - 2,8039 kr 14560 I lager
9.5 mm
2,2969 kr - 2,6138 kr 955 I lager
12.7 mm
2,7872 kr - 3,1878 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
6.4 mm
  • av 10
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016749

Prisintervall
3,1878 kr - 2,7872 kr

Lagernivåer
19010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Prisintervall
3,1878 kr - 2,7872 kr

Lagernivåer
16168 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 4.8 mm Nylon 6/6

10016824

Prisintervall
2,8039 kr - 2,4712 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 5.0 mm PA

10175422

Prisintervall
1,753 kr - 1,753 kr

Lagernivåer
499 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.8 mm
Stöd med skruv och låsning M4 15.9 mm PA Naturfärgad

10013779

Prisintervall
2,933 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
11100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning M4 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10011256

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
11920 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016633

Prisintervall
2,772 kr - 2,4236 kr

Lagernivåer
307 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    15.9 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 22.2 mm Nylon 6/6

10016671

Prisintervall
2,772 kr - 2,4236 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    22.2 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Prisintervall
2,772 kr - 2,4236 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    28.6 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016800

Prisintervall
2,8039 kr - 2,4712 kr

Lagernivåer
6990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 20.0 mm PA

10175408

Prisintervall
2,5564 kr - 2,5564 kr

Lagernivåer
2754 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.8 mm
Stöd med skruv och låsning 8.0 mm PA

10175446

Prisintervall
1,7418 kr - 1,7418 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.8 mm
Stöd med skruv och låsning M4 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10013816

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 19.1 mm PA Naturfärgad

10013793

Prisintervall
2,933 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
N/A 3.2 mm (L) M3 Hangängat fäste

10016817

Prisintervall
3,1878 kr - 2,7872 kr

Lagernivåer
6901 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning 15.9 mm Nylon 6/6

10109090

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 6.4 mm Nylon 6/6

10109137

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016879

Prisintervall
2,8039 kr - 2,4712 kr

Lagernivåer
14560 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv #8-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024232

Prisintervall
2,6138 kr - 2,2969 kr

Lagernivåer
955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    12.7 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Prisintervall
3,1878 kr - 2,7872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm