Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 7036 I lager |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8055 kr - 1,8055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8295 kr - 1,8295 kr | 1945 I lager |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 4364 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6254 kr - 2,6254 kr | 985 I lager |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,794 kr - 1,794 kr | 1000 I lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 3000 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 7000 I lager |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 3750 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,565 kr - 2,565 kr | 1485 I lager |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9506 kr - 2,9506 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2621 kr - 3,2621 kr | 519 I lager |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 1000 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 1000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 7000 I lager |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 2,8224 kr - 2,8224 kr | 872 I lager |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9654 kr - 1,9654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 3000 I lager |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 10000 I lager |
|
|
0.547 in
13.9 mm