10024300
SCBST-8-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,9964 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Hangängat fäste |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | #6-32 |
| Kroppens diameter | 4.4 mm |
| Kroppens diameter | 0.173 in |
| Håldiameter A | 0.098 in |
| Håldiameter A | 2.5 mm |
| Längd på distans | 0.5 in |
| Längd på distans | 12.7 mm |
| Gängans längd | 0.252 in |
| Gängans längd | 6.4 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Låshuvudshöjd A | 0.079 in |
| Låshuvudshöjd A | 2.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta