Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.
Serienummer: SR1985
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84,5309 kr - 84,5309 kr | 660 I lager |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 109,747 kr - 109,747 kr | 426 I lager |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 268,1987 kr - 268,1987 kr | 19 I lager |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1 780,6615 kr - 1 780,6615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 120,1885 kr - 120,1885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 334,6154 kr - 334,6154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 14,2808 kr - 44,8121 kr | 3146 I lager |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 75,527 kr - 75,527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 144,6941 kr - 144,6941 kr | 90 I lager |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 415,6376 kr - 415,6376 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 78,1398 kr - 78,1398 kr | 325 I lager |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 193,7367 kr - 193,7367 kr | 119 I lager |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 487,3528 kr - 487,3528 kr | 4 I lager |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10,0987 kr - 31,4547 kr | 2227 I lager |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,2407 kr - 14,9373 kr | 9379 I lager |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 7,0234 kr - 19,9644 kr | 15 I lager |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,9252 kr - 16,9482 kr | 23914 I lager |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,472 kr - 0,6217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 2,1642 kr - 2,6718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 5,6314 kr - 6,9523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta