Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.
Serienummer: SR1985
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78,1398 kr - 78,1398 kr | 325 I lager |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 193,7367 kr - 193,7367 kr | 119 I lager |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 487,3528 kr - 487,3528 kr | 7 I lager |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 144,6941 kr - 144,6941 kr | 90 I lager |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 75,527 kr - 75,527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 120,1885 kr - 120,1885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 109,747 kr - 109,747 kr | 426 I lager |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 334,6154 kr - 334,6154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 14,2808 kr - 44,8121 kr | 3146 I lager |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 415,6376 kr - 415,6376 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 84,5309 kr - 84,5309 kr | 660 I lager |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 268,1987 kr - 268,1987 kr | 19 I lager |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1 780,6615 kr - 1 780,6615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10,0987 kr - 31,4547 kr | 2227 I lager |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,2407 kr - 14,9373 kr | 9379 I lager |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,9252 kr - 16,9482 kr | 23914 I lager |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 7,0234 kr - 19,9644 kr | 15 I lager |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,2987 kr - 5,307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 2,1642 kr - 2,6718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 1,476 kr - 1,8222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta