Meny Sök

Helgängade pinnbultar och stavar

I lager

Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.

Serienummer: SR1985

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Köp
78,1398 kr - 78,1398 kr 325 I lager
M5
1000.0 mm
193,7367 kr - 193,7367 kr 119 I lager
M12
1000.0 mm
487,3528 kr - 487,3528 kr 7 I lager
M20
1000.0 mm
144,6941 kr - 144,6941 kr 90 I lager
M10
1000.0 mm
75,527 kr - 75,527 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
1000.0 mm
120,1885 kr - 120,1885 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
1000.0 mm
109,747 kr - 109,747 kr 446 I lager
M8
1000.0 mm
334,6154 kr - 334,6154 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
1000.0 mm
14,2808 kr - 44,8121 kr 3146 I lager
M10
200.0 mm
415,6376 kr - 415,6376 kr Fråga angående leveranstidhär
M18
1000.0 mm
84,5309 kr - 84,5309 kr 660 I lager
M6
1000.0 mm
268,1987 kr - 268,1987 kr 19 I lager
M14
1000.0 mm
1 780,6615 kr - 1 780,6615 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
1000.0 mm
10,0987 kr - 31,4547 kr 2227 I lager
M8
200.0 mm
5,2407 kr - 14,9373 kr 9379 I lager
M4
200.0 mm
5,9252 kr - 16,9482 kr 23914 I lager
M5
200.0 mm
7,0234 kr - 19,9644 kr 15 I lager
M6
200.0 mm
4,2987 kr - 5,307 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2-13
63.5 mm
2,1642 kr - 2,6718 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
76.2 mm
1,476 kr - 1,8222 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
38.1 mm
  • av 3
Gängad stång 1000.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10178713

Prisintervall
78,1398 kr - 78,1398 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M12 Nylon 6/6

10178751

Prisintervall
193,7367 kr - 193,7367 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M20 Nylon 6/6

10178799

Prisintervall
487,3528 kr - 487,3528 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M10 Nylon 6/6

10178744

Prisintervall
144,6941 kr - 144,6941 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10178706

Prisintervall
75,527 kr - 75,527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M3 PA

10178690

Prisintervall
120,1885 kr - 120,1885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10178737

Prisintervall
109,747 kr - 109,747 kr

Lagernivåer
446 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M16 Nylon 6/6

10178775

Prisintervall
334,6154 kr - 334,6154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Prisintervall
44,8121 kr - 14,2808 kr

Lagernivåer
3146 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Totallängd
    200.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M18 Nylon 6/6

10178782

Prisintervall
415,6376 kr - 415,6376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M18
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10178720

Prisintervall
84,5309 kr - 84,5309 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M14 Nylon 6/6

10178768

Prisintervall
268,1987 kr - 268,1987 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M14
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nylon 6/6

10178805

Prisintervall
1 780,6615 kr - 1 780,6615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 200.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10065013

Prisintervall
31,4547 kr - 10,0987 kr

Lagernivåer
2227 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Totallängd
    200.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 200.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10064986

Prisintervall
14,9373 kr - 5,2407 kr

Lagernivåer
9379 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Totallängd
    200.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 200.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10064993

Prisintervall
16,9482 kr - 5,9252 kr

Lagernivåer
23914 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Totallängd
    200.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 200.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10065006

Prisintervall
19,9644 kr - 7,0234 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Totallängd
    200.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 2.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373491

Prisintervall
5,307 kr - 4,2987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/2-13
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 3.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373408

Prisintervall
2,6718 kr - 2,1642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373378

Prisintervall
1,8222 kr - 1,476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790