Meny Sök

Helgängade pinnbultar och stavar

I lager

Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.

Serienummer: SR1985

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Köp
9,8646 kr - 12,1784 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2-13
101.6 mm
1,6754 kr - 2,0683 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
50.8 mm
1,8747 kr - 2,3145 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
63.5 mm
1,0659 kr - 1,3159 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
25.4 mm
2,1903 kr - 2,8705 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8-16
38.1 mm
0,6068 kr - 0,7491 kr Fråga angående leveranstidhär
#10-32
25.4 mm
57,7728 kr - 71,3245 kr 35 I lager
M3
1000.0 mm
1,0353 kr - 1,2781 kr Fråga angående leveranstidhär
#10-32
63.5 mm
1,7392 kr - 2,1472 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4-20
76.2 mm
98,5293 kr - 119,4991 kr 9 I lager
M4 x 0.7
1.0 m
0,472 kr - 0,6217 kr Fråga angående leveranstidhär
#10-32
19.1 mm
2,1642 kr - 2,6718 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
76.2 mm
5,6314 kr - 6,9523 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8-16
101.6 mm
1,2626 kr - 1,5589 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4-20
38.1 mm
12,3183 kr - 15,2078 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2-13
127 mm
1,476 kr - 1,8222 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
38.1 mm
43,1774 kr - 53,3055 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
1.0 m
0,8875 kr - 1,0957 kr Fråga angående leveranstidhär
#10-32
38.1 mm
4,2987 kr - 5,307 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2-13
63.5 mm
4,9414 kr - 6,1006 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2-13
76.2 mm
  • av 3
Gängad stång 4.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373514

Prisintervall
12,1784 kr - 9,8646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/2-13
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 2.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373385

Prisintervall
2,0683 kr - 1,6754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 2.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373392

Prisintervall
2,3145 kr - 1,8747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373361

Prisintervall
1,3159 kr - 1,0659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373422

Prisintervall
2,8705 kr - 2,1903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3/8-16
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373262

Prisintervall
0,7491 kr - 0,6068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #10-32
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M3 Nylon 6/6

10373224

Prisintervall
71,3245 kr - 57,7728 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 2.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373293

Prisintervall
1,2781 kr - 1,0353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #10-32
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 3.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373354

Prisintervall
2,1472 kr - 1,7392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4-20
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.0 m (L) M4 x 0.7 Nylon 6/6

10373231

Prisintervall
119,4991 kr - 98,5293 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Totallängd
    1.0 m
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 0.750 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373255

Prisintervall
0,6217 kr - 0,472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #10-32
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 3.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373408

Prisintervall
2,6718 kr - 2,1642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 4.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373460

Prisintervall
6,9523 kr - 5,6314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3/8-16
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373323

Prisintervall
1,5589 kr - 1,2626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4-20
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 5.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373521

Prisintervall
15,2078 kr - 12,3183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/2-13
  • Totallängd
    127 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373378

Prisintervall
1,8222 kr - 1,476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.0 m (L) M8 x 1.25 Nylon 6/6

10373248

Prisintervall
53,3055 kr - 43,1774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Totallängd
    1.0 m
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373279

Prisintervall
1,0957 kr - 0,8875 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #10-32
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 2.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373491

Prisintervall
5,307 kr - 4,2987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/2-13
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 3.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373507

Prisintervall
6,1006 kr - 4,9414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/2-13
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790