Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.
Serienummer: SR1985
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,9414 kr - 6,1006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 1,7549 kr - 2,3127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,647 kr - 0,7988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,8809 kr - 2,3221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 2,7439 kr - 3,3877 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 1,2146 kr - 1,4995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,961 kr - 1,1864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 2,4554 kr - 3,0314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8-16
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 12,3183 kr - 15,2078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 1,476 kr - 1,8222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 43,1774 kr - 53,3055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,8875 kr - 1,0957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 2,931 kr - 3,6187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 2,8392 kr - 3,5053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2-13
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1,2626 kr - 1,5589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,9291 kr - 1,223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 1,8747 kr - 2,3145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 9,8646 kr - 12,1784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 1,6754 kr - 2,0683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 1,7392 kr - 2,1472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta