Hävarmar med invändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Genom att släppa handtaget frigörs spaken för att lossas eller dras åt medan insatsen eller stiftet förblir stationärt.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,7126 kr - 76,1232 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfylld polyamid
 | ||
| 172,7854 kr - 172,7854 kr | 333 I lager | 
M8
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
 | ||
| 153,8264 kr - 153,8264 kr | 72 I lager | 
M8
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
 | ||
| 331,6784 kr - 367,0691 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Pressgjuten zink
 | ||
| 261,1991 kr - 605,7474 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Pressgjuten zink
 | ||
| 249,7704 kr - 249,7704 kr | 337 I lager | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
 | ||
| 222,1936 kr - 222,1936 kr | 189 I lager | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
 | ||
| 215,3971 kr - 219,7405 kr | 4 I lager | 
M6
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Pressgjuten zink
 | ||
| 66,6408 kr - 76,1232 kr | 7 I lager | 
M6
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfylld polyamid
 | ||
| 154,8318 kr - 154,8318 kr | 696 I lager | 
M6
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
 | ||
| 137,7399 kr - 137,7399 kr | 385 I lager | 
M6
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
 | ||
| 331,4771 kr - 367,0691 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M10
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Pressgjuten zink
 | ||
| 260,3833 kr - 605,7474 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Pressgjuten zink
 | ||
| Fråga angående leveranstidhär | 
M5
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfylld polyamid
 | |||
| 78,9663 kr - 91,3479 kr | 80 I lager | 
M8
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfylld polyamid
 | ||
| 202,1396 kr - 202,1396 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M6
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
 | ||
| 199,0694 kr - 199,0694 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M6
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
 | ||
| 213,9293 kr - 497,372 kr | 59 I lager | 
M5
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
Inre gänga
 | 
Pressgjuten zink
 | ||
| 245,1518 kr - 245,1518 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M8
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
Threaded Stud
 | 
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
 | ||
| 236,717 kr - 236,717 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
M10
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
Threaded Stud
 | 
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta