Hävarmar med invändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Genom att släppa handtaget frigörs spaken för att lossas eller dras åt medan insatsen eller stiftet förblir stationärt.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,3274 kr - 170,3274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 238,2135 kr - 238,2135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 234,2682 kr - 234,2682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 245,1518 kr - 245,1518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 53,3685 kr - 53,3685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Glasfiberförstärkt teknisk polymer
|
||
| 93,7203 kr - 93,7203 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Glasfiberförstärkt teknisk polymer
|
||
| 56,6227 kr - 56,6227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Glasfiberförstärkt teknisk polymer
|
||
| 147,7441 kr - 147,7441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 234,2682 kr - 234,2682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 239,574 kr - 239,574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 241,3425 kr - 241,3425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 143,5267 kr - 143,5267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 143,2546 kr - 143,2546 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 174,5448 kr - 174,5448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 144,3429 kr - 144,3429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 140,3977 kr - 140,3977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Inre gänga
|
Polyamid;pressgjuten zink
|
||
| 144,3429 kr - 144,3429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 201,3455 kr - 201,3455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Inre gänga
|
Polyamid;pressgjuten zink
|
||
| 238,2135 kr - 238,2135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
| 145,7034 kr - 145,7034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta