Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241,753 kr - 562,522 kr | 109 I lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 246,7592 kr - 574,2852 kr | 92 I lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 242,7491 kr - 563,4269 kr | 31 I lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 251,7812 kr - 585,7468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 293,7869 kr - 683,4718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 288,8417 kr - 319,1431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 295,4601 kr - 687,3929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 390,8138 kr - 390,8138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 77,1286 kr - 77,1286 kr | 15 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 69,9204 kr - 78,134 kr | 132 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 84,2095 kr - 98,6729 kr | 20 I lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 365,8224 kr - 365,8224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 572,2023 kr - 572,2023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 49,1381 kr - 49,1381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 49,7889 kr - 49,7889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 305,5554 kr - 305,5554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 37,423 kr - 37,423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 53,0431 kr - 53,0431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 43,2805 kr - 43,2805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 144,1601 kr - 144,1601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.118 in
53.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta