Meny Sök

Hävarmar - gängad bult

I lager

Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
209 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Kroppens diameter Typ av montage Total höjd Köp
166,5182 kr - 166,5182 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
182,1633 kr - 182,1633 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
192,2305 kr - 192,2305 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
93,4624 kr - 93,4624 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
154,6823 kr - 154,6823 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
93,4624 kr - 93,4624 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
150,601 kr - 150,601 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
161,6206 kr - 161,6206 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
153,3219 kr - 153,3219 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
171,0076 kr - 171,0076 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
182,1633 kr - 182,1633 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
192,2305 kr - 192,2305 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
161,6206 kr - 161,6206 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
173,4564 kr - 173,4564 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
192,2305 kr - 192,2305 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
95,6391 kr - 95,6391 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
84,0084 kr - 98,6729 kr 10 I lager
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
114,7593 kr - 114,7593 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
18.5 mm
Stud
45.0 mm
365,8224 kr - 365,8224 kr 7 I lager
M6 x 1.0
18.0 mm
Skruv eller självhäftande remsa
52.0 mm
404,0277 kr - 404,0277 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
27.0 mm
Skruv eller självhäftande remsa
58.5 mm
  • av 11
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508770

Prisintervall
166,5182 kr - 166,5182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508800

Prisintervall
182,1633 kr - 182,1633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508817

Prisintervall
192,2305 kr - 192,2305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 45.0 mm Hangänga M6 Svart

10508855

Prisintervall
93,4624 kr - 93,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    9.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508893

Prisintervall
154,6823 kr - 154,6823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag 45.0 mm Hangänga M6 Svart

10508848

Prisintervall
93,4624 kr - 93,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    9.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508879

Prisintervall
150,601 kr - 150,601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508916

Prisintervall
161,6206 kr - 161,6206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508886

Prisintervall
153,3219 kr - 153,3219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag 45.0 mm Hangänga M6 Svart

10508923

Prisintervall
171,0076 kr - 171,0076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    9.9 mm
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508794

Prisintervall
182,1633 kr - 182,1633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 45.0 mm Hangänga M6 Svart

10508831

Prisintervall
192,2305 kr - 192,2305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    9.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508909

Prisintervall
161,6206 kr - 161,6206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508787

Prisintervall
173,4564 kr - 173,4564 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508824

Prisintervall
192,2305 kr - 192,2305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508862

Prisintervall
95,6391 kr - 95,6391 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M10 30.0 mm Svart

10279328

Prisintervall
98,6729 kr - 84,0084 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M12 50.0 mm Svart

10279359

Prisintervall
114,7593 kr - 114,7593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Stud
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Prisintervall
365,8224 kr - 365,8224 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    52.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Prisintervall
404,0277 kr - 404,0277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    58.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm