Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,1232 kr - 76,1232 kr | 24 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 71,1235 kr - 83,3046 kr | 183 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 81,4755 kr - 95,3694 kr | 22 I lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 76,1232 kr - 76,1232 kr | 1222 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 70,768 kr - 83,3046 kr | 110 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 70,1406 kr - 78,134 kr | 24 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 390,8138 kr - 390,8138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 390,8138 kr - 390,8138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 432,1789 kr - 432,1789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 432,1789 kr - 432,1789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 186,5737 kr - 186,5737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 231,3859 kr - 231,3859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 94,3949 kr - 111,7431 kr | 54 I lager |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 367,1784 kr - 853,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 361,7792 kr - 400,6991 kr | 4 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 367,8914 kr - 855,9987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 241,753 kr - 562,522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 246,7592 kr - 574,2852 kr | 92 I lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 242,7491 kr - 563,4269 kr | 31 I lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 251,7812 kr - 585,7468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta