Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251,7812 kr - 585,7468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 293,7869 kr - 683,4718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 288,8417 kr - 319,1431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 295,4601 kr - 687,3929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 289,5835 kr - 320,723 kr | 62 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 297,369 kr - 329,3407 kr | 4 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 242,7491 kr - 563,4269 kr | 31 I lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 293,7869 kr - 683,4718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 295,4601 kr - 687,3929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 288,0338 kr - 670,2005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 246,7592 kr - 574,2852 kr | 92 I lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 246,7592 kr - 574,2852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 290,7656 kr - 676,5345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 300,8814 kr - 699,7593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 251,7812 kr - 585,7468 kr | 126 I lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 242,9214 kr - 269,0166 kr | 20 I lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 404,0277 kr - 404,0277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 404,0277 kr - 404,0277 kr | 1 I lager |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 167,3275 kr - 167,3275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 187,3871 kr - 187,3871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta