Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skyddslock för insexskruvar skyddar insexskruvar och förhindrar skador orsakade av korrosion och inträngande föroreningar. De ger också ett estetiskt tilltalande intryck. Tål temperaturer från -40 C upp till +150 C. Används för fordons- och elektriska ändamål.Används för insidan av UPS-boxar när högspänningskablar passerar nära skruvhuvuden av metall.Täck och skydda insexhuvud från damm och smuts, samtidigt som de ger en snabb och ren finish.Används i apparater, elektriska tillämpningar och fordon. Material: Silikon, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1628, SR1813
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | För att passa insex skruv | D | Färg | d | h | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5299 kr - 0,5299 kr | 340967 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,5299 kr - 0,5299 kr | 77300 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vit
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,8301 kr - 1,1576 kr | 8440 I lager |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,4782 kr - 0,4782 kr | 36000 I lager |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,7598 kr - 1,0599 kr | 129743 I lager |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 1,0671 kr - 1,4937 kr | 7027 I lager |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vit
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,7598 kr - 1,0599 kr | 59113 I lager |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vit
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 1,0671 kr - 1,4937 kr | 1881 I lager |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 10340400 | 1,0815 kr - 1,6661 kr | 51875 I lager |
|
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
| 0,4782 kr - 0,4782 kr | 18600 I lager |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,7598 kr - 1,0599 kr | 97300 I lager |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grå
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,6764 kr - 0,9422 kr | 17680 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Grå
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,8373 kr - 1,1677 kr | 8750 I lager |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,5687 kr - 0,5687 kr | 39887 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vit
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,5745 kr - 0,5745 kr | 157993 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,6764 kr - 0,9422 kr | 32300 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 10340424 | 1,5942 kr - 1,5942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.35 in
8.9 mm
|
Svart
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
| 1,725 kr - 1,725 kr | 100 I lager |
|
|
Svart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,5687 kr - 0,5687 kr | 332271 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grå
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,8301 kr - 1,1576 kr | 12250 I lager |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta