Meny Sök

Hattar för nitskruvar

I lager

Nitlocken sitter stadigt över blindnitens ovansida. Skyddar mot damm och smuts och ger samtidigt en ren yta för skruvar. De kräver inga extra verktyg för installation. Används i fordons- och industriapplikationer.Utformade för att ge skydd och en prydlig täckning av skruvar.Skyddar mot damm och smuts, skador och korrosion.Används för tillämpningar inom fordons-, bygg-, möbel- och vitvaruindustrin. Material: LDPE - PIR, HDPE Färg: Brun, Svart, Vit, Grå, Beige Serienummer: , SR1814, SR1804

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Visa färre filter Visa fler filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B C Färg A D Typ Köp
0,5207 kr - 0,7263 kr 32996 I lager
Svart
0,5334 kr - 0,7411 kr 52996 I lager
Svart
0,577 kr - 0,7959 kr 19500 I lager
Vit
0,5588 kr - 0,7663 kr 96146 I lager
Vit
0,8417 kr - 0,8417 kr 46000 I lager
Svart
0,5547 kr - 0,5547 kr 26298 I lager
Vit
0,3857 kr - 0,5281 kr 62055 I lager
Svart
0,6086 kr - 0,8373 kr 12955 I lager
Svart
0,607 kr - 0,8328 kr 30445 I lager
Svart
0,5547 kr - 0,5547 kr 27025 I lager
Svart
0,5547 kr - 0,5547 kr 94088 I lager
Svart
0,3864 kr - 0,5281 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
0,6098 kr - 0,8373 kr 800 I lager
Beige
0,4056 kr - 0,5562 kr 37000 I lager
Vit
0,3857 kr - 0,5281 kr 83498 I lager
Vit
0,3857 kr - 0,5281 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
0,5547 kr - 0,5547 kr 29700 I lager
Vit
0,5947 kr - 0,5947 kr 25996 I lager
Vit
0,4056 kr - 0,5562 kr 70190 I lager
Svart
0,6025 kr - 0,8284 kr 33982 I lager
Svart
  • av 2
Skyddslock för nitar 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Svart

10064368

Prisintervall
0,7263 kr - 0,5207 kr

Lagernivåer
32996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.8 mm 11.6 mm HDPE Svart

10064184

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5334 kr

Lagernivåer
52996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 14.1 mm HDPE Vit

10064375

Prisintervall
0,7959 kr - 0,577 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 11.5 mm HDPE Vit

10064412

Prisintervall
0,7663 kr - 0,5588 kr

Lagernivåer
96146 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.8 mm 12.0 mm HDPE Svart

10182697

Prisintervall
0,8417 kr - 0,8417 kr

Lagernivåer
46000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Vit

10063637

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
26298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.9 mm 8.0 mm HDPE Svart

10064146

Prisintervall
0,5281 kr - 0,3857 kr

Lagernivåer
62055 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar (DIA)

10064436

Prisintervall
0,8373 kr - 0,6086 kr

Lagernivåer
12955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 3.7 mm 14.9 mm HDPE Svart

10064504

Prisintervall
0,8328 kr - 0,607 kr

Lagernivåer
30445 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 12.0 mm (DIA)

10063606

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
27025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Svart

10063644

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
94088 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Skyddslock för nitar HDPE Vit

10064153

Prisintervall
0,5281 kr - 0,3864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 16.1 mm HDPE Vit

10064443

Prisintervall
0,8373 kr - 0,6098 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Vit

10064344

Prisintervall
0,5562 kr - 0,4056 kr

Lagernivåer
37000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.9 mm 8.0 mm HDPE Vit

10064160

Prisintervall
0,5281 kr - 0,3857 kr

Lagernivåer
83498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.9 mm 8.0 mm HDPE Grå

10064177

Prisintervall
0,5281 kr - 0,3857 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Vit

10063613

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
29700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Vit

10063651

Prisintervall
0,5947 kr - 0,5947 kr

Lagernivåer
25996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Svart

10064320

Prisintervall
0,5562 kr - 0,4056 kr

Lagernivåer
70190 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 3.2 mm 14.2 mm HDPE Svart

10064474

Prisintervall
0,8284 kr - 0,6025 kr

Lagernivåer
33982 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790