Meny Sök

Hattar för nitskruvar

I lager

Nitlocken sitter stadigt över blindnitens ovansida. Skyddar mot damm och smuts och ger samtidigt en ren yta för skruvar. De kräver inga extra verktyg för installation. Används i fordons- och industriapplikationer.Utformade för att ge skydd och en prydlig täckning av skruvar.Skyddar mot damm och smuts, skador och korrosion.Används för tillämpningar inom fordons-, bygg-, möbel- och vitvaruindustrin. Material: LDPE - PIR, HDPE Färg: Brun, Svart, Vit, Grå, Beige Serienummer: , SR1814, SR1804

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Visa färre filter Visa fler filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B C Färg A D Typ Köp
0,5773 kr - 0,5773 kr 9996 I lager
Vit
0,3938 kr - 0,54 kr 70781 I lager
Svart
0,5849 kr - 0,8043 kr 33982 I lager
Svart
0,5236 kr - 0,7195 kr 480 I lager
Vit
0,5909 kr - 0,8129 kr 14955 I lager
Svart
0,5631 kr - 0,7727 kr 11500 I lager
Grå
0,5425 kr - 0,7439 kr 31250 I lager
Grå
0,5893 kr - 0,8086 kr 30945 I lager
Svart
0,5909 kr - 0,8129 kr 198 I lager
Vit
0,5386 kr - 0,5386 kr 18295 I lager
Vit
0,5386 kr - 0,5386 kr 36298 I lager
Vit
0,3745 kr - 0,5127 kr 62055 I lager
Svart
0,3938 kr - 0,54 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
0,5386 kr - 0,5386 kr 29700 I lager
Vit
0,5849 kr - 0,8043 kr 36500 I lager
Vit
0,5211 kr - 0,7195 kr 11000 I lager
Grå
0,5425 kr - 0,7439 kr 13040 I lager
Svart
0,5837 kr - 0,8129 kr 58500 I lager
Grå
0,5849 kr - 0,8043 kr 15000 I lager
Beige
0,5893 kr - 0,8086 kr 804 I lager
Vit
  • av 2
Skyddslock för nitar 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Vit

10063651

Prisintervall
0,5773 kr - 0,5773 kr

Lagernivåer
9996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Svart

10064320

Prisintervall
0,54 kr - 0,3938 kr

Lagernivåer
70781 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 3.2 mm 14.2 mm HDPE Svart

10064474

Prisintervall
0,8043 kr - 0,5849 kr

Lagernivåer
33982 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.8 mm 11.6 mm HDPE Vit

10064191

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5236 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar (DIA)

10064436

Prisintervall
0,8129 kr - 0,5909 kr

Lagernivåer
14955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 14.1 mm HDPE Grå

10064382

Prisintervall
0,7727 kr - 0,5631 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 11.5 mm HDPE Grå

10064429

Prisintervall
0,7439 kr - 0,5425 kr

Lagernivåer
31250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 3.7 mm 14.9 mm HDPE Svart

10064504

Prisintervall
0,8086 kr - 0,5893 kr

Lagernivåer
30945 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 16.1 mm HDPE Vit

10064450

Prisintervall
0,8129 kr - 0,5909 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 12.0 mm (DIA)

10063590

Prisintervall
0,5386 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
18295 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Vit

10063637

Prisintervall
0,5386 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
36298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.9 mm 8.0 mm HDPE Svart

10064146

Prisintervall
0,5127 kr - 0,3745 kr

Lagernivåer
62055 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Vit

10064337

Prisintervall
0,54 kr - 0,3938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Vit

10063613

Prisintervall
0,5386 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
29700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 3.2 mm 14.2 mm HDPE Vit

10064498

Prisintervall
0,8043 kr - 0,5849 kr

Lagernivåer
36500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar (DIA)

10064207

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5211 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 11.5 mm HDPE Svart

10064399

Prisintervall
0,7439 kr - 0,5425 kr

Lagernivåer
13040 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 16.1 mm HDPE Grå

10064467

Prisintervall
0,8129 kr - 0,5837 kr

Lagernivåer
58500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 3.2 mm 14.2 mm HDPE Vit

10064481

Prisintervall
0,8043 kr - 0,5849 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 3.7 mm 14.9 mm HDPE Vit

10064511

Prisintervall
0,8086 kr - 0,5893 kr

Lagernivåer
804 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790