Meny Sök

Skyddslock för nitar 10.0 mm 11.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR Brun

Essentra artikelnummer:

20842550

Tillverkarens artikelnummer:

20842550

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning:

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 2.9 mm
B 11.5 mm
C 1.6 mm
Färg Brun
Allt material Högdensitetspolyeten
Typ 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss