Meny Sök

Täckhatt för insexskruv M5 17.0 mm 4.3 mm LDPE - PIR Svart

This Allen Screw Cap is designed to fit securely on top of Allen head screws. It hides and protects exposed screws from dust and dirt ingress. It is compatible with M5 size screws. Black made from LDPE material.
Essentra artikelnummer:

20842512

Tillverkarens artikelnummer:

20842512

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,0604 kr
2500 - 4999 0,6059 kr
5000 + 0,4328 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

530,20 kr

500 x 1,0604 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 17.0 mm
d1 4.3 mm
Skruvstorlek M5
Material LDPE - PIR
Färg Svart
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss