Meny Sök

Hårnålssprintar

I lager

Hårnålssprintar är R-formade clips av härdad metalltråd som ofta används för att säkra änden på runda skaft i tillämpningar som t.ex. axlar.

Serienummer: SRK0069

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Användbar längd Köp
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
10243565 Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
  • av 2
Fjädrande hårnålssprint 4.0 mm 94.0 mm Stål

10243725


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.0 mm
  • Slutför
    Stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 2.0 mm 57.0 mm Stål

10243695


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.0 mm
  • Slutför
    Stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 6.0 mm 126 mm Rostfritt stål

10243664


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 2.0 mm 56.0 mm Rostfritt stål

10243572


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.0 mm
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 3.0 mm 73.0 mm Rostfritt stål

10243596


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    3.0 mm
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7318190090
Fjädrande hårnålssprint 5.0 mm 110 mm Stål

10243749


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Slutför
    Stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 3.0 mm 72.0 mm Rostfritt stål

10243602


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    3.0 mm
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7318190090
Fjädrande hårnålssprint 5.0 mm 102 mm Stål

10243756


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Slutför
    Stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 7.0 mm 152 mm Stål

10243787


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    7.0 mm
  • Slutför
    Stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 5.0 mm 110 mm Rostfritt stål

10243633


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 6.0 mm 126 mm Stål

10243770


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Slutför
    Stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 3.0 mm 72.0 mm Stål

10243718


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    3.0 mm
  • Slutför
    Stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7318190090
Fjädrande hårnålssprint 2.0 mm 56.0 mm Stål

10243688


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.0 mm
  • Slutför
    Stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 4.0 mm 74.0 mm Rostfritt stål

10243626


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.0 mm
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7318190090
Fjädrande hårnålssprint 1.5 mm 45.0 mm Rostfritt stål

10243565


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.5 mm
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 6.0 mm 142 mm Rostfritt stål

10243657


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 1.5 mm 45.0 mm Stål

10243671


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.5 mm
  • Slutför
    Stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 6.0 mm 142 mm Stål

10243763


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Slutför
    Stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 5.0 mm 102 mm Rostfritt stål

10243640


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090
Fjädrande hårnålssprint 4.0 mm 94.0 mm Rostfritt stål

10243619


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.0 mm
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Stiftform
    Hårnålssprint
  • Commodity Code
    7320909090