Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
609,0888 kr - 1 015,0698 kr 19 I lager
0.6
40.0
800.0
4 379,0797 kr - 4 865,6702 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4550.0
4 610,70 kr - 5 122,987 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4800.0
5 272,9418 kr - 5 858,7982 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5550.0
510,1749 kr - 850,2133 kr 26 I lager
0.6
40.0
700.0
5 048,9483 kr - 5 609,9295 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
3650.0
5 541,0535 kr - 6 156,7131 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
4050.0
5 740,6413 kr - 6 378,4773 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
4200.0
6 538,2883 kr - 7 264,7126 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
4800.0
7 933,6425 kr - 8 815,1844 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
5850.0
5 939,7597 kr - 6 599,7721 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
4350.0
6 471,407 kr - 7 190,4392 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
4750.0
7 800,936 kr - 8 667,6937 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
5750.0
8 066,9357 kr - 8 963,2619 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
5950.0
5 249,7094 kr - 5 832,9844 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
3800.0
5 408,347 kr - 6 009,2223 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
3950.0
2 595,4621 kr - 2 883,8729 kr 6 I lager
0.6
40.0
2350.0
7 202,6421 kr - 8 002,8705 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
5300.0
4 981,4804 kr - 5 534,9521 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
3600.0
7 136,1129 kr - 7 928,9491 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
5250.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 40.0 800.0 0.6 Stål

20292041

Prisintervall
1 015,0698 kr - 609,0888 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4550.0 0.6 Stål

20291600

Prisintervall
4 865,6702 kr - 4 379,0797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4800.0 0.6 Stål

20291655

Prisintervall
5 122,987 kr - 4 610,70 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 5550.0 0.6 Stål

20291808

Prisintervall
5 858,7982 kr - 5 272,9418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 700.0 0.6 Stål

20292010

Prisintervall
850,2133 kr - 510,1749 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 3650.0 0.6 Stål

20292614

Prisintervall
5 609,9295 kr - 5 048,9483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 4050.0 0.6 Stål

20292690

Prisintervall
6 156,7131 kr - 5 541,0535 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 4200.0 0.6 Stål

20292720

Prisintervall
6 378,4773 kr - 5 740,6413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 4800.0 0.6 Stål

20292843

Prisintervall
7 264,7126 kr - 6 538,2883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 5850.0 0.6 Stål

20293055

Prisintervall
8 815,1844 kr - 7 933,6425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 4350.0 0.6 Stål

20292751

Prisintervall
6 599,7721 kr - 5 939,7597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 4750.0 0.6 Stål

20292836

Prisintervall
7 190,4392 kr - 6 471,407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 5750.0 0.6 Stål

20293031

Prisintervall
8 667,6937 kr - 7 800,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 5950.0 0.6 Stål

20293079

Prisintervall
8 963,2619 kr - 8 066,9357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 3800.0 0.6 Stål

20292645

Prisintervall
5 832,9844 kr - 5 249,7094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 3950.0 0.6 Stål

20292676

Prisintervall
6 009,2223 kr - 5 408,347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 2350.0 0.6 Stål

20292355

Prisintervall
2 883,8729 kr - 2 595,4621 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 5300.0 0.6 Stål

20292942

Prisintervall
8 002,8705 kr - 7 202,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 3600.0 0.6 Stål

20292607

Prisintervall
5 534,9521 kr - 4 981,4804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 5250.0 0.6 Stål

20292935

Prisintervall
7 928,9491 kr - 7 136,1129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099