Meny Sök

Sexkantiga distanser M4 35.0 8.0 Beige PEEK

Manligt-kvinnligt hexagonalt distansmedel möjliggör flexibel stapling eller koppling av komponenter som säkerställer exakt montering, justering och avstånd. Enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkat av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834234

Tillverkarens artikelnummer:

20834234

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 33,1884 kr
100 + 26,5735 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

663,77 kr

20 x 33,1884 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 35.0
l2 8.0
l3 9.0
l4 1.4
A/F 7.0
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK
Distansens form Sexkantig

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss