Meny Sök

Sexkantiga distanser M4 20.0 8.0 Beige PEEK

Manligt-kvinnligt hexagonalt distansmedel möjliggör flexibel stapling eller koppling av komponenter som säkerställer exakt montering, justering och avstånd. Enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkat av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834203

Tillverkarens artikelnummer:

20834203

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 24,2925 kr
100 + 19,3884 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

485,85 kr

20 x 24,2925 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 20.0
l2 8.0
l3 9.0
l4 1.4
A/F 7.0
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK
Distansens form Sexkantig

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss