Meny Sök

Handtagsgrepp i gummi – Runda

I lager

Vårt breda utbud av handtag är lämpliga för en mängd olika tillämpningar. Finns i ett urval av handtagstyper, inklusive de med fingergrepp som är idealiska för tillämpningar som kräver ett starkt fingergrepp. Det omfattande sortimentet har även alternativ utan fingergrepp, barnvagnshandtag och vanliga handtag.

Det mesta av vårt sortiment är tillverkat av svart PVC (polyvinylklorid), men vi har också ett alternativ tillverkat av flexibel PVC som är vitt. PVC drar nytta av en hög slaghållfasthet, har lägre temperaturbeständighet och är också mindre motståndskraftig mot kemikalier. De lättgreppbara handtagen är gjorda av svart förstärkt polyamid-baserad (PA) teknisk polymer. Detta glasfibermaterial är ett extremt starkt och hållbart material.

Dessa flexibla och hållbara material passar standardhandtag och kan användas på pallyftar, hållpressar, verktyg och många andra typer av utrustning och tillämpningar.

Serienummer: SR1525

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Grepptyp Håldiameter Längd Köp
33,8963 kr - 72,6905 kr 1575 I lager
Med fingergrepp
150.0 mm
10,0109 kr - 37,4959 kr 797 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
20,4592 kr - 47,0527 kr 1830 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
11,3897 kr - 42,6193 kr 340 I lager
Med fingergrepp
105.0 mm
40,9341 kr - 88,6764 kr 710 I lager
Med fingergrepp
400.0 mm
8,6464 kr - 32,3726 kr 748 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
13,3862 kr - 18,7407 kr 750 I lager
Med fingergrepp
105.0 mm
6,3771 kr - 15,5308 kr 1860 I lager
Med fingergrepp
108.0 mm
15,2444 kr - 33,4798 kr 210 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
4,395 kr - 10,7352 kr 328 I lager
Med fingergrepp
75.0 mm
20,0402 kr - 44,3381 kr 120 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
21,573 kr - 21,889 kr 20 I lager
Utan fingergrepp
12.0 mm
16.0 mm
5,4148 kr - 20,2995 kr 1080 I lager
Med fingergrepp
75.0 mm
17,4141 kr - 37,7025 kr 594 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
56,1709 kr - 124,2676 kr 450 I lager
Med fingergrepp
400.0 mm
35,0294 kr - 79,6277 kr 1125 I lager
Med fingergrepp
230.0 mm
23,5551 kr - 52,4819 kr 240 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
42,8013 kr - 43,4477 kr 453 I lager
Utan fingergrepp
21.0 mm
35.0 mm
5,027 kr - 18,7156 kr 3840 I lager
Utan fingergrepp
75.0 mm
7,7559 kr - 28,9947 kr 795 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
  • av 2
Handtagsgrepp Svart

10155783

Prisintervall
72,6905 kr - 33,8963 kr

Lagernivåer
1575 I lager
Egenskaper
  • Längd
    150.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp Svart

10068830

Prisintervall
37,4959 kr - 10,0109 kr

Lagernivåer
797 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp Svart

10170533

Prisintervall
47,0527 kr - 20,4592 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp Svart

10068991

Prisintervall
42,6193 kr - 11,3897 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • Längd
    105.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp Svart

10316276

Prisintervall
88,6764 kr - 40,9341 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Längd
    400.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp Svart

10068984

Prisintervall
32,3726 kr - 8,6464 kr

Lagernivåer
748 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp Svart

10069110

Prisintervall
18,7407 kr - 13,3862 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Längd
    105.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp Svart

10090350

Prisintervall
15,5308 kr - 6,3771 kr

Lagernivåer
1860 I lager
Egenskaper
  • Längd
    108.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp Svart

10161869

Prisintervall
33,4798 kr - 15,2444 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp Svart

10104255

Prisintervall
10,7352 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
328 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp Svart

10161876

Prisintervall
44,3381 kr - 20,0402 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 12.5 mm 12.0 mm Svart

10222539

Prisintervall
21,889 kr - 21,573 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Längd
    16.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Handtagsgrepp Svart

10104262

Prisintervall
20,2995 kr - 5,4148 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp Svart

10161883

Prisintervall
37,7025 kr - 17,4141 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp Svart

10163351

Prisintervall
124,2676 kr - 56,1709 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Längd
    400.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp Svart

10166123

Prisintervall
79,6277 kr - 35,0294 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • Längd
    230.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp Svart

10170540

Prisintervall
52,4819 kr - 23,5551 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 35.0 mm 21.0 mm Svart

10222560

Prisintervall
43,4477 kr - 42,8013 kr

Lagernivåer
453 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Längd
    35.0 mm
  • Håldiameter
    21.0 mm
  • Total diameter
    34.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Handtagsgrepp Svart

10068854

Prisintervall
18,7156 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp Svart

10069080

Prisintervall
28,9947 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
795 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090