Meny Sök

Handtagsgrepp i gummi – Runda

I lager

Vårt breda utbud av handtag är lämpliga för en mängd olika tillämpningar. Finns i ett urval av handtagstyper, inklusive de med fingergrepp som är idealiska för tillämpningar som kräver ett starkt fingergrepp. Det omfattande sortimentet har även alternativ utan fingergrepp, barnvagnshandtag och vanliga handtag.

Det mesta av vårt sortiment är tillverkat av svart PVC (polyvinylklorid), men vi har också ett alternativ tillverkat av flexibel PVC som är vitt. PVC drar nytta av en hög slaghållfasthet, har lägre temperaturbeständighet och är också mindre motståndskraftig mot kemikalier. De lättgreppbara handtagen är gjorda av svart förstärkt polyamid-baserad (PA) teknisk polymer. Detta glasfibermaterial är ett extremt starkt och hållbart material.

Dessa flexibla och hållbara material passar standardhandtag och kan användas på pallyftar, hållpressar, verktyg och många andra typer av utrustning och tillämpningar.

Serienummer: SR1525

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Grepptyp Håldiameter Längd Köp
23,5551 kr - 52,4819 kr 240 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
42,8013 kr - 43,4477 kr 453 I lager
Utan fingergrepp
21.0 mm
35.0 mm
5,4004 kr - 20,2187 kr 793 I lager
Utan fingergrepp
75.0 mm
6,3771 kr - 15,5308 kr 1860 I lager
Med fingergrepp
108.0 mm
15,2444 kr - 33,4798 kr 180 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
56,1709 kr - 124,2676 kr 450 I lager
Med fingergrepp
400.0 mm
40,9341 kr - 88,6764 kr 710 I lager
Med fingergrepp
400.0 mm
8,6464 kr - 32,3726 kr 723 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
13,3862 kr - 18,7407 kr 150 I lager
Med fingergrepp
105.0 mm
33,8963 kr - 72,6905 kr 1525 I lager
Med fingergrepp
150.0 mm
10,0109 kr - 37,4959 kr 797 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
20,4592 kr - 47,0527 kr 1830 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
28,2805 kr - 28,7113 kr 66 I lager
Utan fingergrepp
17.0 mm
30.0 mm
11,3897 kr - 42,6193 kr 340 I lager
Med fingergrepp
105.0 mm
3,6481 kr - 8,6893 kr 1940 I lager
Utan fingergrepp
3,0305 kr - 10,5861 kr 5850 I lager
Utan fingergrepp
3,5332 kr - 8,4693 kr 1241 I lager
Utan fingergrepp
2,8294 kr - 6,6875 kr 8150 I lager
Utan fingergrepp
4,2945 kr - 10,2072 kr 8343 I lager
Utan fingergrepp
5,027 kr - 18,7156 kr 3840 I lager
Utan fingergrepp
75.0 mm
  • av 2
Handtagsgrepp 110.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10170540

Prisintervall
52,4819 kr - 23,5551 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 35.0 mm 21.0 mm Svart PA GF

10222560

Prisintervall
43,4477 kr - 42,8013 kr

Lagernivåer
453 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Längd
    35.0 mm
  • Håldiameter
    21.0 mm
  • Total diameter
    34.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Handtagsgrepp 75.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068861

Prisintervall
20,2187 kr - 5,4004 kr

Lagernivåer
793 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 108.0 mm 13.0 mm Svart PVC

10090350

Prisintervall
15,5308 kr - 6,3771 kr

Lagernivåer
1860 I lager
Egenskaper
  • Längd
    108.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10161869

Prisintervall
33,4798 kr - 15,2444 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 400.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10163351

Prisintervall
124,2676 kr - 56,1709 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Längd
    400.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 400.0 mm 15.9 mm Svart PVC

10316276

Prisintervall
88,6764 kr - 40,9341 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Längd
    400.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068984

Prisintervall
32,3726 kr - 8,6464 kr

Lagernivåer
723 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 105.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10069110

Prisintervall
18,7407 kr - 13,3862 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Längd
    105.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 150.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10155783

Prisintervall
72,6905 kr - 33,8963 kr

Lagernivåer
1525 I lager
Egenskaper
  • Längd
    150.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10068830

Prisintervall
37,4959 kr - 10,0109 kr

Lagernivåer
797 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10170533

Prisintervall
47,0527 kr - 20,4592 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 30.0 mm 17.0 mm Svart PA

10222553

Prisintervall
28,7113 kr - 28,2805 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Längd
    30.0 mm
  • Håldiameter
    17.0 mm
  • Total diameter
    26.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Handtagsgrepp 105.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068991

Prisintervall
42,6193 kr - 11,3897 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • Längd
    105.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006986

Prisintervall
8,6893 kr - 3,6481 kr

Lagernivåer
1940 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006788

Prisintervall
10,5861 kr - 3,0305 kr

Lagernivåer
5850 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006856

Prisintervall
8,4693 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
1241 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006627

Prisintervall
6,6875 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
8150 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10007082

Prisintervall
10,2072 kr - 4,2945 kr

Lagernivåer
8343 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 75.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10068854

Prisintervall
18,7156 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090