Meny Sök

Handtagsgrepp i gummi – Runda

I lager

Vårt breda utbud av handtag är lämpliga för en mängd olika tillämpningar. Finns i ett urval av handtagstyper, inklusive de med fingergrepp som är idealiska för tillämpningar som kräver ett starkt fingergrepp. Det omfattande sortimentet har även alternativ utan fingergrepp, barnvagnshandtag och vanliga handtag.

Det mesta av vårt sortiment är tillverkat av svart PVC (polyvinylklorid), men vi har också ett alternativ tillverkat av flexibel PVC som är vitt. PVC drar nytta av en hög slaghållfasthet, har lägre temperaturbeständighet och är också mindre motståndskraftig mot kemikalier. De lättgreppbara handtagen är gjorda av svart förstärkt polyamid-baserad (PA) teknisk polymer. Detta glasfibermaterial är ett extremt starkt och hållbart material.

Dessa flexibla och hållbara material passar standardhandtag och kan användas på pallyftar, hållpressar, verktyg och många andra typer av utrustning och tillämpningar.

Serienummer: SR1525

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Grepptyp Håldiameter Längd Köp
3,6481 kr - 8,6893 kr 1940 I lager
Utan fingergrepp
2,8294 kr - 6,6875 kr 8150 I lager
Utan fingergrepp
4,2945 kr - 10,2072 kr 11118 I lager
Utan fingergrepp
3,5332 kr - 8,4693 kr 1180 I lager
Utan fingergrepp
3,0305 kr - 10,5861 kr 10350 I lager
Utan fingergrepp
5,4004 kr - 20,2187 kr 793 I lager
Utan fingergrepp
75.0 mm
42,8013 kr - 43,4477 kr 453 I lager
Utan fingergrepp
21.0 mm
35.0 mm
5,027 kr - 18,7156 kr 3840 I lager
Utan fingergrepp
75.0 mm
13,2569 kr - 49,6013 kr 1498 I lager
Med fingergrepp
105.0 mm
5,4148 kr - 20,2995 kr 1080 I lager
Med fingergrepp
75.0 mm
17,4141 kr - 37,7025 kr 594 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
15,9427 kr - 35,5912 kr Fråga angående leveranstidhär
Med fingergrepp
110.0 mm
15,2444 kr - 33,4798 kr 180 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
56,1709 kr - 124,2676 kr 450 I lager
Med fingergrepp
400.0 mm
23,5551 kr - 52,4819 kr 240 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
7,7559 kr - 28,9947 kr 795 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
4,395 kr - 10,7352 kr 328 I lager
Med fingergrepp
75.0 mm
20,0402 kr - 44,3381 kr 120 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
35,0294 kr - 79,6277 kr 1125 I lager
Med fingergrepp
230.0 mm
21,573 kr - 21,889 kr 20 I lager
Utan fingergrepp
12.0 mm
16.0 mm
  • av 2
Handtagsgrepp PVC Svart

10006986

Prisintervall
8,6893 kr - 3,6481 kr

Lagernivåer
1940 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006627

Prisintervall
6,6875 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
8150 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10007082

Prisintervall
10,2072 kr - 4,2945 kr

Lagernivåer
11118 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006856

Prisintervall
8,4693 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
1180 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006788

Prisintervall
10,5861 kr - 3,0305 kr

Lagernivåer
10350 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 75.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068861

Prisintervall
20,2187 kr - 5,4004 kr

Lagernivåer
793 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 35.0 mm 21.0 mm Svart PA GF

10222560

Prisintervall
43,4477 kr - 42,8013 kr

Lagernivåer
453 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Längd
    35.0 mm
  • Håldiameter
    21.0 mm
  • Total diameter
    34.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Handtagsgrepp 75.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10068854

Prisintervall
18,7156 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 105.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10069103

Prisintervall
49,6013 kr - 13,2569 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • Längd
    105.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp Svart

10104262

Prisintervall
20,2995 kr - 5,4148 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10161883

Prisintervall
37,7025 kr - 17,4141 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10170526

Prisintervall
35,5912 kr - 15,9427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10161869

Prisintervall
33,4798 kr - 15,2444 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 400.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10163351

Prisintervall
124,2676 kr - 56,1709 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Längd
    400.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10170540

Prisintervall
52,4819 kr - 23,5551 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10069080

Prisintervall
28,9947 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
795 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 75.0 mm 15.9 mm Svart PVC

10104255

Prisintervall
10,7352 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
328 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10161876

Prisintervall
44,3381 kr - 20,0402 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 230.0 mm 13.0 mm Svart PVC

10166123

Prisintervall
79,6277 kr - 35,0294 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • Längd
    230.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 12.5 mm 12.0 mm Svart PA

10222539

Prisintervall
21,889 kr - 21,573 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Längd
    16.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp