Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,1108 kr - 88,978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
| 108,9711 kr - 111,183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
| 29,1496 kr - 36,4298 kr | 580 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 32,5665 kr - 39,6846 kr | 770 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8 X 35
|
Rostfritt stål
|
|||
| 67,9651 kr - 69,3152 kr | 40 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
| 37,1193 kr - 46,1464 kr | 135 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
| 26,6482 kr - 33,3178 kr | 951 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
| 47,8767 kr - 59,503 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
| 20,8425 kr - 25,9011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 22,4705 kr - 26,4564 kr | 211 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
| 36,0288 kr - 44,9127 kr | 40 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
| 11,2174 kr - 14,0181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stål
|
||
| 34,0642 kr - 38,8662 kr | 478 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
| 44,6919 kr - 55,7279 kr | 4 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
| 18,2839 kr - 22,8513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 20,9107 kr - 23,8853 kr | 136 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
| 25,3361 kr - 31,6845 kr | 234 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
| 4,7253 kr - 7,641 kr | 1328 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
| 3,8636 kr - 6,2909 kr | 5094 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta