Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
3,3321 kr - 5,4148 kr 3519 I lager
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
3,8636 kr - 6,2909 kr 2605 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
3,6625 kr - 5,9318 kr 210 I lager
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
3,3321 kr - 5,4148 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
6,4776 kr - 10,1976 kr 2563 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
3,447 kr - 5,5871 kr 5800 I lager
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
6,4776 kr - 10,1976 kr 3546 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
5,6589 kr - 9,1922 kr 1700 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
66,6006 kr - 67,9651 kr 70 I lager
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
80,3315 kr - 81,854 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
7,7255 kr - 11,2703 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M5
Polyamid 6
3,1167 kr - 5,0701 kr 5644 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
4,0359 kr - 6,5494 kr 113 I lager
20.0 mm
M5
Polyoximetylen
5,9893 kr - 9,422 kr 83 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
29,3529 kr - 36,496 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M3
Rostfritt stål
104,5761 kr - 106,7736 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M8
Rostfritt stål
61,6885 kr - 62,8806 kr 80 I lager
30.0 mm
M8
Stål
5,7335 kr - 6,808 kr 120 I lager
16.0 mm
M4
Stål
13,1535 kr - 15,6411 kr 34 I lager
24.0 mm
M6
Stål
44,9127 kr - 44,9127 kr 58 I lager
36.0 mm
M10
Stål
  • av 7
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057681

Prisintervall
5,4148 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
3519 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057780

Prisintervall
6,2909 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
2605 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057704

Prisintervall
5,9318 kr - 3,6625 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057674

Prisintervall
5,4148 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M8 POM

10057902

Prisintervall
10,1976 kr - 6,4776 kr

Lagernivåer
2563 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057636

Prisintervall
5,5871 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M8 POM

10057896

Prisintervall
10,1976 kr - 6,4776 kr

Lagernivåer
3546 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057919

Prisintervall
9,1922 kr - 5,6589 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 12.0 mm Rostfritt stål Silver

10194393

Prisintervall
67,9651 kr - 66,6006 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 20.0 mm Rostfritt stål Silver

10194430

Prisintervall
81,854 kr - 80,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

10260906

Prisintervall
11,2703 kr - 7,7255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057612

Prisintervall
5,0701 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
5644 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M5 POM

10058039

Prisintervall
6,5494 kr - 4,0359 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M10 POM

10058138

Prisintervall
9,422 kr - 5,9893 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
Räfflad knopp 12.0 mm M3 10.0 mm Rostfritt stål Silver

10194102

Prisintervall
36,496 kr - 29,3529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 16.0 mm Rostfritt stål Silver

10194508

Prisintervall
106,7736 kr - 104,5761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 30.0 mm Stål Svart

10194546

Prisintervall
62,8806 kr - 61,6885 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 9.5 mm Stål Svart

10194577

Prisintervall
6,808 kr - 5,7335 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 15.0 mm Stål Svart

10194614

Prisintervall
15,6411 kr - 13,1535 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 36.0 mm M10 23.0 mm Stål Svart

10194652

Prisintervall
44,9127 kr - 44,9127 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M10
  • Huvudets höjd
    8.0 mm