Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
75,2188 kr - 75,2188 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Stål
203,3318 kr - 203,3318 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M12
Stål
80,2525 kr - 80,2525 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Stål
135,3096 kr - 135,3096 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
M10
Stål
3,093 kr - 3,093 kr Fråga angående leveranstidhär
16.6 mm
M5
Acetal
3,0483 kr - 3,0483 kr Fråga angående leveranstidhär
16.6 mm
M5
Acetal
3,093 kr - 3,093 kr Fråga angående leveranstidhär
16.6 mm
M5
Acetal
117,311 kr - 117,311 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M8
Stål
2,8294 kr - 5,1419 kr 5200 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
4,4955 kr - 7,2963 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
M8
Polyoximetylen
4,7253 kr - 7,641 kr 2700 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
4,8833 kr - 7,957 kr 8972 I lager
25.0 mm
M8
Polyoximetylen
4,0503 kr - 6,6069 kr 8011 I lager
20.0 mm
M5
Polyoximetylen
6,1042 kr - 9,6087 kr 3000 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
3,8636 kr - 6,2909 kr 1835 I lager
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,6625 kr - 5,9318 kr 7112 I lager
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
4,8833 kr - 7,957 kr 96 I lager
25.0 mm
M8
Polyoximetylen
2,9731 kr - 4,8259 kr 14651 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,5045 kr - 5,6877 kr 7090 I lager
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
5,7164 kr - 9,3071 kr 429 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
  • av 7
Räfflad knopp 20.0 mm M5 Stål

10503300

Prisintervall
75,2188 kr - 75,2188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M5
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Stål
Räfflad knopp 40.0 mm M12 Stål

10503287

Prisintervall
203,3318 kr - 203,3318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M12
  • Gängstorlek
    M12
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Stål
Räfflad knopp 24.0 mm M6 Stål

10503324

Prisintervall
80,2525 kr - 80,2525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M6
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    24.0 mm
  • Allt material
    Stål
Räfflad knopp 36.0 mm M10 Stål

10503263

Prisintervall
135,3096 kr - 135,3096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M10
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Allt material
    Stål
Handtag med fingergreppsskruv 16.6 mm M5 Acetal Svart

10177273

Prisintervall
3,093 kr - 3,093 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Round
  • Typ
    Thumb Screw Knobs
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.6 mm
Handtag med fingergreppsskruv 16.6 mm M5 Acetal Röd

10177334

Prisintervall
3,0483 kr - 3,0483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Knoppmodell
    Round
  • Typ
    Thumb Screw Knobs
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.6 mm
Handtag med fingergreppsskruv 16.6 mm (DIA) M5 Acetal

10177303

Prisintervall
3,093 kr - 3,093 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Knoppmodell
    Round
  • Typ
    Thumb Screw Knobs
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.6 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 Stål

10503348

Prisintervall
117,311 kr - 117,311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M8
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Stål
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057599

Prisintervall
5,1419 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 28.0 mm (DIA) M8 POM

10057841

Prisintervall
7,2963 kr - 4,4955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057803

Prisintervall
7,641 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M8 POM

10057865

Prisintervall
7,957 kr - 4,8833 kr

Lagernivåer
8972 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057735

Prisintervall
6,6069 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
8011 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057933

Prisintervall
9,6087 kr - 6,1042 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057667

Prisintervall
6,2909 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
1835 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057698

Prisintervall
5,9318 kr - 3,6625 kr

Lagernivåer
7112 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) M8 POM

10057858

Prisintervall
7,957 kr - 4,8833 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057988

Prisintervall
4,8259 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
14651 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) M5 POM

10058015

Prisintervall
5,6877 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
7090 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) M8 POM

10058121

Prisintervall
9,3071 kr - 5,7164 kr

Lagernivåer
429 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm