Meny Sök

Hållring 12.0 mm 23.0 mm POM Svart

Dessa hållringar av svart POM är avsedda för axlar med färdigt spår. Hållringarna levereras med en flik för att underlätta montering och demontering.
Essentra artikelnummer:

10052372

Tillverkarens artikelnummer:

011212059905

40500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,9971 kr
1000 + 1,548 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

998,55 kr

500 x 1,9971 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyoximetylen
Typ av bricka Ringformad låsbricka
Ytterdiameter 23.0 mm
Kompatibel spårhöjd 1.6 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss