Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
1,419 kr - 1,9677 kr 10500 I lager
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
3,5332 kr - 5,7595 kr 6326 I lager
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,8703 kr - 1,3989 kr 76 I lager
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
0,9709 kr - 1,5942 kr 2582 I lager
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
1,1274 kr - 1,7666 kr 160 I lager
PC
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
0,8143 kr - 1,3343 kr 25 I lager
PC
2.8 mm
8.0 mm
M2.5
0.5 mm
2,0395 kr - 3,7199 kr 25200 I lager
PVC
30.0 mm
3.0 mm
0,3221 kr - 0,3221 kr 83571 I lager
PA
5.5 mm
2.2 mm
3,5332 kr - 5,7595 kr 5857 I lager
PVC
40.0 mm
3.0 mm
0,2621 kr - 0,2621 kr 342439 I lager
PA
7.0 mm
1.4 mm
2,0395 kr - 3,7199 kr 6229 I lager
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,6344 kr - 0,8854 kr 134537 I lager
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,9062 kr - 0,9062 kr 6043 I lager
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,1863 kr - 1,1863 kr 20249 I lager
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
1,0298 kr - 1,1447 kr 90980 I lager
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,7899 kr - 0,879 kr 51068 I lager
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,3447 kr - 0,3447 kr 47990 I lager
LDPE - PIR
11.0 mm
1.4 mm
0,8043 kr - 1,1217 kr 114937 I lager
PVC
18.2 mm
2.0 mm
0,3131 kr - 0,3131 kr 144829 I lager
LDPE - PIR
5.5 mm
2.1 mm
0,5601 kr - 0,7799 kr 284624 I lager
LDPE - PIR
13.0 mm
2.7 mm
  • av 7
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Prisintervall
1,9677 kr - 1,419 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    17.0 mm
Hållbricka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Prisintervall
5,7595 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
6326 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    13.0 mm
Hållbricka 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Prisintervall
1,3989 kr - 0,8703 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M3.5
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
Hållbricka 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Prisintervall
1,5942 kr - 0,9709 kr

Lagernivåer
2582 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
Hållbricka 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Prisintervall
1,7666 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
Hållbricka 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Prisintervall
1,3343 kr - 0,8143 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M2.5
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
Hållbricka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
25200 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
Hållbricka 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Prisintervall
0,3221 kr - 0,3221 kr

Lagernivåer
83571 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
Platt bricka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Prisintervall
5,7595 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
5857 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
Hållbricka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Prisintervall
0,2621 kr - 0,2621 kr

Lagernivåer
342439 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Hållbricka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
6229 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
Hållbricka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Prisintervall
0,8854 kr - 0,6344 kr

Lagernivåer
134537 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Prisintervall
0,9062 kr - 0,9062 kr

Lagernivåer
6043 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Hållbricka 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10120255

Prisintervall
1,1863 kr - 1,1863 kr

Lagernivåer
20249 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Prisintervall
1,1447 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
90980 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Prisintervall
0,879 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
51068 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Prisintervall
0,3447 kr - 0,3447 kr

Lagernivåer
47990 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Röd
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Hållbricka 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Prisintervall
1,1217 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
114937 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    PVC
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    18.2 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Prisintervall
0,3131 kr - 0,3131 kr

Lagernivåer
144829 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tjocklek
    2.1 mm
Hållbricka 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Prisintervall
0,7799 kr - 0,5601 kr

Lagernivåer
284624 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    2.7 mm