Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Skruvstorlek Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,4509 kr - 0,4509 kr 126106 I lager
Naturfärgad
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,586 kr - 0,8172 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,3806 kr - 0,3806 kr 43177 I lager
Naturfärgad
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,5743 kr - 0,6717 kr 37511 I lager
Naturfärgad
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,5088 kr - 0,608 kr 4401 I lager
Naturfärgad
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,7409 kr - 2,1492 kr 6733 I lager
Naturfärgad
M12
HDPE
13.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,3317 kr - 0,3317 kr 48293 I lager
Naturfärgad
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
  • av 8
Hållbricka 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Prisintervall
0,4509 kr - 0,4509 kr

Lagernivåer
126106 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Prisintervall
0,8172 kr - 0,586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Prisintervall
0,3806 kr - 0,3806 kr

Lagernivåer
43177 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    PA
Hållbricka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Prisintervall
0,6717 kr - 0,5743 kr

Lagernivåer
37511 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.7 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Skruvstorlek
    M3.5
  • Material
    HDPE
Hållbricka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322475

Prisintervall
0,608 kr - 0,5088 kr

Lagernivåer
4401 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    HDPE
Hållbricka 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Prisintervall
2,1492 kr - 1,7409 kr

Lagernivåer
6733 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Skruvstorlek
    M12
  • Material
    HDPE
Hållbricka 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10055823

Prisintervall
0,3317 kr - 0,3317 kr

Lagernivåer
48293 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad