Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Kompatibla skruvstorlekar Köp
0,8123 kr - 1,0029 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,3743 kr - 0,462 kr 690 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,3497 kr - 0,4318 kr 136 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,4625 kr - 0,571 kr 69944 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
2,5761 kr - 3,1804 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,9265 kr - 1,1439 kr 2358 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
1,5512 kr - 1,8671 kr 555 I lager
Naturfärgad
HDPE
32.0 mm
3.0 mm
0,9407 kr - 0,9407 kr 4571 I lager
Naturfärgad
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
1,6902 kr - 2,0866 kr 8143 I lager
Naturfärgad
HDPE
27.0 mm
2.0 mm
0,744 kr - 0,8919 kr 216 I lager
Naturfärgad
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,945 kr - 1,1361 kr 23 I lager
Naturfärgad
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,7813 kr - 0,9393 kr 2840 I lager
Naturfärgad
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
1,982 kr - 2,7576 kr 45198 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3221 kr - 0,3221 kr 46793 I lager
Naturfärgad
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
1,2122 kr - 1,2926 kr 24925 I lager
Naturfärgad
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,403 kr - 0,403 kr 28342 I lager
Naturfärgad
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,6448 kr - 0,7755 kr 250 I lager
Naturfärgad
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,8057 kr - 0,968 kr 943 I lager
Naturfärgad
HDPE
14.0 mm
1.2 mm
1,1619 kr - 1,3931 kr 250 I lager
Naturfärgad
HDPE
24.0 mm
2.0 mm
0,3695 kr - 0,3695 kr 84700 I lager
Naturfärgad
PA
9.0 mm
1.5 mm
  • av 7
Hållbricka 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Prisintervall
1,0029 kr - 0,8123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    23.9 mm
  • Ytterdiameter
    34.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    18.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Prisintervall
0,4318 kr - 0,3497 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    22.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Prisintervall
0,571 kr - 0,4625 kr

Lagernivåer
69944 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.5 mm
  • Ytterdiameter
    26.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Prisintervall
3,1804 kr - 2,5761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    27.2 mm
  • Ytterdiameter
    35.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Prisintervall
1,1439 kr - 0,9265 kr

Lagernivåer
2358 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.5 mm
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10322741

Prisintervall
1,8671 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
555 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Prisintervall
0,9407 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
4571 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Prisintervall
2,0866 kr - 1,6902 kr

Lagernivåer
8143 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Prisintervall
0,8919 kr - 0,744 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322673

Prisintervall
1,1361 kr - 0,945 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322604

Prisintervall
0,9393 kr - 0,7813 kr

Lagernivåer
2840 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Prisintervall
2,7576 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
45198 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10055823

Prisintervall
0,3221 kr - 0,3221 kr

Lagernivåer
46793 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10214923

Prisintervall
1,2926 kr - 1,2122 kr

Lagernivåer
24925 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10055809

Prisintervall
0,403 kr - 0,403 kr

Lagernivåer
28342 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10322567

Prisintervall
0,7755 kr - 0,6448 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10322611

Prisintervall
0,968 kr - 0,8057 kr

Lagernivåer
943 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10322703

Prisintervall
1,3931 kr - 1,1619 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Prisintervall
0,3695 kr - 0,3695 kr

Lagernivåer
84700 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad