Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
1,4362 kr - 1,4362 kr 72058 I lager
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,4007 kr - 0,4007 kr 38647 I lager
LDPE - PIR
10.9 mm
1.5 mm
1,5799 kr - 2,1975 kr 17660 I lager
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,3447 kr - 0,3447 kr 47990 I lager
LDPE - PIR
11.0 mm
1.4 mm
0,3691 kr - 0,3691 kr 48862 I lager
LDPE - PIR
8.5 mm
2.5 mm
0,3964 kr - 0,5529 kr 129868 I lager
LDPE - PIR
12.0 mm
1.6 mm
0,326 kr - 0,326 kr 43906 I lager
LDPE - PIR
7.0 mm
2.2 mm
0,3533 kr - 0,3533 kr 57458 I lager
LDPE - PIR
5.0 mm
1.0 mm
0,7808 kr - 1,089 kr 135768 I lager
PA
18.0 mm
2.0 mm
0,8043 kr - 1,1217 kr 114937 I lager
PVC
18.2 mm
2.0 mm
0,6276 kr - 0,8761 kr 15248 I lager
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,8316 kr - 1,1605 kr 46496 I lager
PVC
18.0 mm
2.0 mm
0,451 kr - 0,451 kr 27475 I lager
PVC
12.0 mm
1.4 mm
0,2729 kr - 0,2729 kr 55754 I lager
LDPE - PIR
6.0 mm
1.0 mm
0,5601 kr - 0,7799 kr 1116998 I lager
LDPE - PIR
15.0 mm
1.5 mm
0,4079 kr - 0,4079 kr 77125 I lager
LDPE - PIR
10.0 mm
2.7 mm
0,3131 kr - 0,3131 kr 53707 I lager
LDPE - PIR
8.0 mm
1.0 mm
2,0395 kr - 3,7199 kr 25200 I lager
PVC
30.0 mm
3.0 mm
0,7899 kr - 1,1045 kr 28526 I lager
LDPE - PIR
18.0 mm
1.5 mm
0,9134 kr - 1,2739 kr 1111 I lager
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • av 7
Hållbricka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Prisintervall
1,4362 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
72058 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Hållbricka 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Prisintervall
0,4007 kr - 0,4007 kr

Lagernivåer
38647 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    10.9 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Prisintervall
2,1975 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
17660 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    12.5 mm
Hållbricka 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Prisintervall
0,3447 kr - 0,3447 kr

Lagernivåer
47990 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Röd
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Hållbricka 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Prisintervall
0,3691 kr - 0,3691 kr

Lagernivåer
48862 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    8.5 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
Hållbricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Prisintervall
0,5529 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
129868 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
Hållbricka 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Prisintervall
0,326 kr - 0,326 kr

Lagernivåer
43906 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
Hållbricka 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Prisintervall
0,3533 kr - 0,3533 kr

Lagernivåer
57458 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Prisintervall
1,089 kr - 0,7808 kr

Lagernivåer
135768 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Prisintervall
1,1217 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
114937 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    PVC
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    18.2 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Prisintervall
0,8761 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
15248 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Platt bricka 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Prisintervall
1,1605 kr - 0,8316 kr

Lagernivåer
46496 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Platt bricka 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Prisintervall
0,451 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
27475 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Hållbricka 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Prisintervall
0,2729 kr - 0,2729 kr

Lagernivåer
55754 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Prisintervall
0,7799 kr - 0,5601 kr

Lagernivåer
1116998 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Prisintervall
0,4079 kr - 0,4079 kr

Lagernivåer
77125 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.7 mm
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Prisintervall
0,3131 kr - 0,3131 kr

Lagernivåer
53707 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
25200 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
Hållbricka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Prisintervall
1,1045 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
28526 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Blå
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Prisintervall
1,2739 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
1111 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    10.5 mm