Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.
Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.
Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.
Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.
Serienummer: SR1945
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Skruvstorlek | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1846 kr - 0,2278 kr | 150278 I lager |
Naturfärgad
|
#2
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2773 kr - 0,3424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 10217146 | 0,2306 kr - 0,2846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
| 0,3647 kr - 0,4503 kr | 800 I lager |
Naturfärgad
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3692 kr - 0,4559 kr | 904 I lager |
Naturfärgad
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2773 kr - 0,3424 kr | 15313 I lager |
Naturfärgad
|
5/16
|
Nylon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,3602 kr - 0,4448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4764 kr - 0,5881 kr | 69944 I lager |
Naturfärgad
|
7/16
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,8367 kr - 1,0329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
7/8
|
Nylon 6/6
|
0.940 in
23.9 mm
|
1.344 in
34.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,9543 kr - 1,1782 kr | 2358 I lager |
Naturfärgad
|
1/2
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,8064 kr - 3,4647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.260 in
32 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,5331 kr - 1,8927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1/2
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,3972 kr - 0,4904 kr | 4458 I lager |
Naturfärgad
|
7/16
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,3855 kr - 0,4758 kr | 690 I lager |
Naturfärgad
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,6534 kr - 3,2758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.000
|
Nylon 6/6
|
1.070 in
27.2 mm
|
1.385 in
35.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1846 kr - 0,2278 kr | 881 I lager |
Naturfärgad
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2567 kr - 0,3169 kr | 68856 I lager |
Naturfärgad
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
||
| 0,2306 kr - 0,2846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
#6
|
Nylon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2197 kr - 0,2713 kr | 1014 I lager |
Naturfärgad
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,3855 kr - 0,4758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
#7
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm