Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Skruvstorlek Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,8284 kr - 1,1553 kr 84969 I lager
Svart
M6
PVC
6.4 mm
18.2 mm
2.0 mm
0,6464 kr - 0,9024 kr 15248 I lager
Svart
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
3,6392 kr - 5,9322 kr 5757 I lager
Svart
M13
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,8965 kr - 1,4409 kr 5076 I lager
Naturfärgad
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
3,6392 kr - 5,9322 kr 5600 I lager
Naturfärgad
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,3317 kr - 0,3317 kr 64563 I lager
Naturfärgad
M3
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,8043 kr - 1,1217 kr 26500 I lager
Naturfärgad
M6
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,6464 kr - 0,9024 kr 4785 I lager
Svart
M5
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,9408 kr - 1,3122 kr 11611 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,6276 kr - 0,8761 kr 41100 I lager
Naturfärgad
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
1,4616 kr - 2,0267 kr 14500 I lager
Naturfärgad
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,1613 kr - 1,8196 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,8388 kr - 1,3743 kr 25 I lager
Naturfärgad
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
1,00 kr - 1,6421 kr 582 I lager
Naturfärgad
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,6707 kr - 0,935 kr 64863 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,326 kr - 0,326 kr 81000 I lager
Naturfärgad
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,2796 kr - 1,2796 kr 90200 I lager
Naturfärgad
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,8196 kr - 1,8196 kr 125750 I lager
Naturfärgad
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,0607 kr - 1,179 kr 195980 I lager
Naturfärgad
M5
HDPE
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,4793 kr - 1,4793 kr 41058 I lager
Naturfärgad
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
  • av 8
Hållbricka 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Prisintervall
1,1553 kr - 0,8284 kr

Lagernivåer
84969 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.2 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Skruvstorlek
    M6
  • Material
    PVC
Hållbricka 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Prisintervall
0,9024 kr - 0,6464 kr

Lagernivåer
15248 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    PVC
Platt bricka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Prisintervall
5,9322 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
5757 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Skruvstorlek
    M13
  • Material
    PVC
Hållbricka 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Prisintervall
1,4409 kr - 0,8965 kr

Lagernivåer
5076 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    M3.5
  • Material
    PC
Hållbricka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Prisintervall
5,9322 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Prisintervall
0,3317 kr - 0,3317 kr

Lagernivåer
64563 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    PA
Hållbricka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Prisintervall
1,1217 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
26500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Skruvstorlek
    M6
  • Material
    PA
Platt bricka 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Prisintervall
0,9024 kr - 0,6464 kr

Lagernivåer
4785 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M5
  • Material
    PVC
Hållbricka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Prisintervall
1,3122 kr - 0,9408 kr

Lagernivåer
11611 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Prisintervall
0,8761 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
41100 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Prisintervall
2,0267 kr - 1,4616 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Prisintervall
1,8196 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.5 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M5
  • Material
    PC
Hållbricka 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Prisintervall
1,3743 kr - 0,8388 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.8 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Skruvstorlek
    M2.5
  • Material
    PC
Hållbricka 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Prisintervall
1,6421 kr - 1,00 kr

Lagernivåer
582 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.6 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    M4
  • Material
    PC
Hållbricka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Prisintervall
0,935 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
64863 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Prisintervall
0,326 kr - 0,326 kr

Lagernivåer
81000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M4
  • Material
    PA
Hållbricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Prisintervall
1,2796 kr - 1,2796 kr

Lagernivåer
90200 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
Hållbricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
125750 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Hållbricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Prisintervall
1,179 kr - 1,0607 kr

Lagernivåer
195980 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M5
  • Material
    HDPE
Hållbricka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Prisintervall
1,4793 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
41058 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Naturfärgad