Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.
Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.
Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.
Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.
Serienummer: SR1945
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Skruvstorlek | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8284 kr - 1,1553 kr | 84969 I lager |
Svart
|
M6
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6464 kr - 0,9024 kr | 15248 I lager |
Svart
|
M3
|
PVC
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,6392 kr - 5,9322 kr | 5757 I lager |
Svart
|
M13
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8965 kr - 1,4409 kr | 5076 I lager |
Naturfärgad
|
M3.5
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,6392 kr - 5,9322 kr | 5600 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3317 kr - 0,3317 kr | 64563 I lager |
Naturfärgad
|
M3
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,8043 kr - 1,1217 kr | 39768 I lager |
Naturfärgad
|
M6
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6464 kr - 0,9024 kr | 6785 I lager |
Svart
|
M5
|
PVC
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9408 kr - 1,3122 kr | 11611 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6276 kr - 0,8761 kr | 41100 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,4616 kr - 2,0267 kr | 14500 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1613 kr - 1,8196 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
M5
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8388 kr - 1,3743 kr | 25 I lager |
Naturfärgad
|
M2.5
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,00 kr - 1,6421 kr | 582 I lager |
Naturfärgad
|
M4
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,6707 kr - 0,935 kr | 64863 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,326 kr - 0,326 kr | 81000 I lager |
Naturfärgad
|
M4
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2796 kr - 1,2796 kr | 90200 I lager |
Naturfärgad
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8196 kr - 1,8196 kr | 125750 I lager |
Naturfärgad
|
M8
|
HDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0607 kr - 1,179 kr | 195980 I lager |
Naturfärgad
|
M5
|
HDPE
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4793 kr - 1,4793 kr | 41058 I lager |
Naturfärgad
|
|
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm